17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)

オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)

通常単価(税別)
153,688円~161,928円
税込単価
169,057円~178,121円
通常出荷日:2日目

【特長】・高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!・高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大締付トルク(N・m)

  • ソケット差込角(mm)

  • 能力ボルト径(mmφ)

  • 回転数(rpm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

最大締付トルク

(N・m)

ソケット差込角

(mm)

能力ボルト径

(mmφ)

回転数

(rpm)

空気消費量

(m³/min)

全長

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
4.5-8.0(0.4~0.5MPa) / 4.5-8.0(0.5~0.6MPa)
6.35Hex
5
約3300(0.4MPa) / 約3600(0.5MPa) / 約3800(0.6MPa)
0.25
約165(ソケット/ビットなし)
約920(ソケット/ビットなし)
1個
13.0-28.0(0.4~0.5MPa)
9.5Sq
8
約6000(0.4MPa) / 約6500(0.5MPa)
0.25
約174(ソケット/ビットなし)
約950(ソケット/ビットなし)
1個
-(0.4~0.5MPa) / 30.0-55.0(0.5~0.6MPa)
9.5Sq
8-10
約5700(0.5MPa) / 約6000(0.6MPa)
0.4
約180(ソケット/ビットなし)
約1050(ソケット/ビットなし)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,688円
( 169,057円 )
2日目
153,688円
( 169,057円 )
2日目
161,928円
( 178,121円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
・高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
・信頼できるトルク精度と確実なシャットオフ
・エネルギー効率の向上とメンテナンスコスト削減
・作業者の大幅な負担軽減。
・環境面を考慮
・作業者の大幅な負担軽減

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)
エアインパクトレンチ(軽量タイプ) JAP876
エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) AIS3140
エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ
TRUSCO エアインパクトレンチ
メーカー瓜生製作瓜生製作KTC(京都機械工具)TONETONEトラスコ中山
通常価格153,688円-156,111円97,306円20,667円20,431円26,868円
通常出荷日2日目2日目4日目5日目在庫品1日目1日目
使用空気圧力(MPa)(0.4)0.5〜0.6MPa(0.4)0.5〜0.6MPa0.62(動圧)0.620.620.62
ホース取付口Rc1/4Rc1/4PT1/2Rc1/4(PT1/4)Rc1/4(PT1/4)NPT1/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト