ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ホース長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シールドガス用(SLD)ホース 緑色

通常単価(税別)
3,423円~8,786円
税込単価
3,765円~9,665円
通常出荷日:4日目

内面ゴム層の耐不活性ガス性能が優れている溶断溶接用ホースです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース長さ

(m)

重量

(g)

最小発注数量
10
1400
1個
20
2800
1個
30
4200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,423円
( 3,765円 )
4日目
6,064円
( 6,670円 )
4日目
8,786円
( 9,665円 )
4日目

詳細情報

基本情報

内面ゴム層の耐不活性ガス性能が優れている溶断溶接用ホースです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

この製品は、溶接装置、切断装置および関連設備に取付けて使用するホースです。
シールドガス(アルゴン、炭酸ガス、窒素等)に使用可能です。
シールドガス用ホースは、内面ゴム層の耐不活性ガス性能が優れている。

型式種類の型式流体呼び径識別色最高使用圧力
(MPa)
シングルSLDシールドガス
(アルゴン、炭酸ガス、窒素等)
6.3緑2.0

使用方法・使用事例

使用方法

ガス調整器からワイヤ送給装置へ炭酸ガスを送り出すホースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドガス用(SLD)ホース 緑色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールドガス用(SLD)ホース 緑色
燃料ガス用(ACE)ホース 赤色
燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色
酸素用(OXY)ホース 青色
ツインホース(OXY+ACE) 青+赤
TIG溶接用ガスホース
メーカーNCRNCRNCRNCRNCRダイヘン
通常価格3,423円-3,602円 -4,229円 -4,027円 -6,103円 -9,201円
通常出荷日4日目3日目〜4日目2日目〜2日目〜4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)6996--
標準寸法内径(mm)6.39.59.56.3--
標準寸法外径(mm)12.916.316.313.4--
最高使用圧力(MPa)2222酸素2.0/燃料2.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト