ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

12373 ワイヤーブラシ (スチール)

12373 ワイヤーブラシ (スチール) 12373
通常単価(税別)
4,668円
税込単価
5,135円
通常出荷日:4日目

【特長】・スリムなデザインのスチールワイヤーブラシ。・2列ワイヤー。・全長(mm):230・質量(g)...

詳細を確認

型番:

12373
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12373の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
12373
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,668円
( 5,135円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムなデザインのスチールワイヤーブラシ。
・2列ワイヤー。
・全長(mm):230
・質量(g):70
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754049141

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12373 ワイヤーブラシ (スチール)の型番12373のページです。 型番12373に関する仕様情報を記載しております。
12373 ワイヤーブラシ (スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12373 ワイヤーブラシ (スチール)
225mm ワイヤーブラシ(スチール)
ワイヤーブラシセット(スチール線)
ワイヤーブラシ
ワイヤーブラシ ストレート
ワイヤーブラシ
メーカースタビレーエスコエスコシグネットアストロプロダクツ(ワールドツール)GISUKE
通常価格4,668円1,046円840円1,133円735円 -518円
通常出荷日4日目3日目3日目4日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました