17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

11097/26 シクネスゲージ 11097/26

11097/26 シクネスゲージ

通常単価(税別)
5,538円
税込単価
6,092円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトに収納できるシクネスゲージ。・サイズ("):1、1/2、2、2.1/2、3、4、5...

詳細を確認

    型番:

    11097/26
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    11097/26の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11097/26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,538円
    ( 6,092円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
    ・サイズ("):1、1/2、2、2.1/2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25/1000
    ・ゲージ幅(根元:mm):11.5
    ・ゲージ幅(先端:mm):6
    ・全長(L:mm):100
    ・質量(g):80
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754187607

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    11097/26 シクネスゲージの型番11097/26のページです。 型番11097/26に関する仕様情報を記載しております。
    11097/26 シクネスゲージのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    インチサイズ
    3
    満足度:3.0
    インチのゲージです。アメリカ車や、欧州車に使う場合に使用します。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    11097/26 シクネスゲージ
    シクネスゲージ リーフ
    シクネスゲージ(インチ)
    トラスコ中山 シクネスゲージ
    0.10x300mm シクネスゲージ
    0.20x300mm シクネスゲージ
    メーカースタビレー新潟精機(SK)KTC(京都機械工具)トラスコ中山エスコエスコ
    通常価格5,538円720円 -1,466円1,272円 -1,306円1,035円
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目1日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました