ツール用品技術窓口

スライドハンマプラー AUD5

通常単価(税別)
46,76243,268
税込単価
51,43847,595
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ショッカ(ハンマ)重量は5.3kgです。・ショッカ重量1.2kgと3.5kgのAUD3とAU...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    825
  • トラスココード
    112-9035
  • 寸法ℓ (mm)
    54
  • 寸法D1 (mm)
    96
  • 寸法D2 (mm)
    80
  • ねじサイズ
    M22×2.5
  • 寸法D3 (mm)
    36
  • 寸法D4 (mm)
    25
  • 質量(g)
    8400(ショッカ重量:5300)

ご注意

  • 取扱説明書をよく読んでから使用してください。
    ・スライドハンマを使用する際には常に作業姿勢と手の位置に注意してください。

型番:

AUD5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AUD5の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
825
トラスココード
112-9035
寸法ℓ(mm)
54
寸法D1(mm)
96
寸法D2(mm)
80
ねじサイズ
M22×2.5
寸法D3(mm)
36
寸法D4(mm)
25
質量(g)
8400(ショッカ重量:5300)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AUD5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,76243,268
( 47,595 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショッカ(ハンマ)重量は5.3kgです。
・ショッカ重量1.2kgと3.5kgのAUD3とAUD4も設定しています。
・補給部品として六角ナット(AUD5-6)を設定しています。

ご注意

  • 取扱説明書をよく読んでから使用してください。
    ・スライドハンマを使用する際には常に作業姿勢と手の位置に注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドハンマプラー AUD5の型番AUD5のページです。 型番AUD5に関する仕様情報を記載しております。
スライドハンマプラー AUD5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドハンマプラー AUD5
タイヤエアゲージ(ストレートコネクター)
ディスクブレーキピストンツール AB-10
タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)
コネクタハウジングプライヤ
マイティバー
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格46,76223,80310,22123,59411,1455,791
通常出荷日5日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ汎用ツールタイヤ関連ブレーキ関連タイヤ関連汎用ツール汎用ツール
全長(mm)825270155270A:208,B:209,C:194410
トラスココード112-9035859-1210823-0786821-7797859-1199807-0203
寸法ℓ(mm)54100115100A:53,B:54,C:39-
寸法D1(mm)96-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング