ツール用品技術窓口

スライドハンマープーラー H-111

スライドハンマープーラー

通常単価(税別)
48,428円
税込単価
53,271円
通常出荷日:5日目

【特長】・固着したベアリング、ギア類をスライディングハンマーの打撃により抜くことができます。・爪と駒を...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    853-3610
  • 材質1
    スチール
  • JANコード
    4580117391421

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

型番:

H-111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

【商品仕様】
<型番:H-111>
・内・外掛け兼用3本爪仕様
・爪開き外掛け(mm):24~80
・爪開き内掛け(mm):60~96
・全長(mm):690
・ハンマー質量(kg):1.1

H-111の仕様・寸法情報

質量(g)
3000.0
トラスココード
853-3610
材質1
スチール
JANコード
4580117391421

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,428円
( 53,271円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固着したベアリング、ギア類をスライディングハンマーの打撃により抜くことができます。
・爪と駒を付け替えてインナー・アウター両方に使用可能です。
【用途】
・ベアリング・ギア・プーリー類の抜き取りに。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・スライディングハンマー本体・替え爪(小・中)各3本

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドハンマープーラーの型番H-111のページです。 型番H-111に関する仕様情報を記載しております。
スライドハンマープーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドハンマープーラー
ホイールエースプーラー
ホイ-ルベアリングプーラー
ベアリングカッププーリング
インサイドスライドハンマープーラー
日平 プーラー ダイナモベアリングプーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格48,428円188,790円118,700円47,673円90,979円22,793円
通常出荷日5日目6日目6日目9日目6日目9日目
質量(g)3000.011200.09000.02300.05100.0400.000
トラスココード853-3610853-3613853-3619853-3609853-3612853-3616
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
JANコード458011739142145801173914834580117392282458011739141445801173914764580117391216
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました