17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッティングマット 900×1800 MC-3L

カッティングマット 900×1800

通常単価(税別)
28,78824,501
税込単価
31,66726,951
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・のびのび作業できるビッグサイズ。・裏面も使用可能。【商品仕様】・規格:3×6判・外寸:縦90...

詳細を確認

    型番:

    MC-3L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MC-3Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MC-3L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,78824,501
    ( 26,951 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・のびのび作業できるビッグサイズ。
    ・裏面も使用可能。
    【商品仕様】
    ・規格:3×6判
    ・外寸:縦900×横1800×厚3mm
    ・方眼罫目盛:表面50mm(裏面は無地)
    ・材質:表/裏=緑色軟質PVC,中芯=硬質再生PVC(3層張厚)
    ・裏面も使用可能
    ・本体色:グリ-ン
    ・入数:1枚
    ・JAN:4968376930092

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カッティングマット 900×1800の型番MC-3Lのページです。 型番MC-3Lに関する仕様情報を記載しております。
    カッティングマット 900×1800のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カッティングマット 900×1800
    カッティングマット 発泡美人
    カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
    デスクマット
    デスクマット(グリーンマット付き)
    デスクマット 再生コピーレス ダブル
    メーカーミワックスセキセイコクヨアイリスオーヤマライオン事務器クラウン
    通常価格28,7885,0143,7862,364 -1,306 -5,919 -
    通常出荷日6日目5日目1日目1日目19日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト