ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

折りたたみカッティングマットA3

通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円
通常出荷日:4日目

【特長】・半分に折って持ち運びラクラク。【商品仕様】・規格:A3判・外寸:縦310×横450×厚2mm...

詳細を確認

型番:

CTMO-A3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CTMO-A3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CTMO-A3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,060円
( 2,266円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半分に折って持ち運びラクラク。
【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦310×横450×厚2mm
・折りたたみ時外寸:縦310×横230×厚4mm
・方眼罫目盛:表面5mm
・材質:再生オレフィン樹脂
・裏面は使用できません
・本体色:ブルー
・入数:1枚
・JAN:4902205507468

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみカッティングマットA3の型番CTMO-A3のページです。 型番CTMO-A3に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみカッティングマットA3のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カッター等での切り抜き作業に使用
4
満足度:4.0
A3サイズのものを購入しましたが、半分に折りたためるためデスク回りに収納できて便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみカッティングマットA3
折りたたみカッティングマット A4 ダークブルー
sedia カッティングマット 発泡美人 A3
折りたたみカッティングマットA2・1/4ダ-クブル-
折りたたみカツテイングマット A2 ダークブルー
カットシート スケルトン A3
メーカーナカバヤシナカバヤシセキセイナカバヤシナカバヤシクラウン
通常価格2,060円1,345円1,537円1,300円2,899円2,078円
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました