ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

折りたたみカッティングマットA2・1/4ダ-クブル-

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:4日目

【特長】・半分に折って持ち運びラクラク。【商品仕様】・規格:A2判1/4・外寸:縦100×横600×厚...

詳細を確認

型番:

CTMO-A201-DB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTMO-A201-DBの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CTMO-A201-DB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半分に折って持ち運びラクラク。
【商品仕様】
・規格:A2判1/4
・外寸:縦100×横600×厚2mm
・折りたたみ時外寸:縦100×横305×厚4mm
・方眼罫目盛:表面5mm
・材質:オレフィン系樹脂
・裏面は使用できません
・本体色:ダークブルー
・入数:1枚
・JAN:4902205511496

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみカッティングマットA2・1/4ダ-クブル-の型番CTMO-A201-DBのページです。 型番CTMO-A201-DBに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみカッティングマットA2・1/4ダ-クブル-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみカッティングマットA2・1/4ダ-クブル-
折りたたみカッティングマットA3
折りたたみカッティングマット A4 ダークブルー
折りたたみカツテイングマット A2 ダークブルー
sedia カッティングマット 発泡美人 A2
A-PET下敷 A4
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシセキセイクラウン
通常価格1,3002,0601,3452,8992,626553
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました