ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・文字が転写しにくい、非転写加工。
【商品仕様】
・縦×横(mm):595×1595
・マット厚:1.8mm
・下敷厚:1mm
・材質:マット=透明軟質ビニール,下敷=フェルト
・入数:1枚
・JAN:4953349100527
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):2,946円

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):1,940円~

プラス
あんしんデスクマット ななめカット
0通常価格(税別):7,995円~

トラスコ中山
デスクマット(新JIS用・両面非転写シングルタイプ)
0通常価格(税別):6,968円~

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~