ファクトリーサプライ用品技術窓口
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ【1~3個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・文字が転写しにくい、非転写加工。
【商品仕様】
・縦×横(mm):595×1395
・マット厚:1.8mm
・材質:透明軟質ビニール
・入数:1枚
・JAN:4953349100473
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):2,946円

森松
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
0通常価格(税別):7,658円~

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):1,940円~

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mm黒
0通常価格(税別):4,648円

ライオン事務器
デスクマット(シングルマット)エコノミーSEタイプ
0通常価格(税別):1,343円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円