ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):813円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース マチあり
マグエックス
通常価格(税別):641円~
通常出荷日:4日目
LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付)
LIHIT LAB
通常価格(税別):14,302円~
通常出荷日:10日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目

【特長】
・マグネットの力でパチンとはさめるペンケース。
・はさめるから、いつも一緒に持ち歩ける。
【商品仕様】
・外寸:縦192×横70×厚20
・オレンジ PU製
・本体色:オレンジ
・JAN:4971660039746

共栄プラスチック
グランデ方眼みぞ付カッテイング直線定規 40cm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
ペンスタンド 青
3.5通常価格(税別):893円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円

オルファ
特専黒刃(大)10枚入り
5通常価格(税別):596円

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円