ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
通常価格(税別):482円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
スチール製カゴ台車【1~5個入り】
通常価格(税別):26,934円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
アステージ
なんでもトレー
アステージ
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:1日目
共栄プラスチック
ミドルクリックスショートタイプ
共栄プラスチック
通常価格(税別):902円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・リビングでも、子供部屋でも使える、コードレス&コンパクトタイプ。
・オートストップ機能、オーバーヒート防止機能、鉛筆挿入口スライドロック付き。
【商品仕様】
・外寸:径89×高90mm
・重量:222g
・電源:単3アルカリ乾電池4本(別売)
・材質:ABS
・オートストップ機能,オーバーヒート防止機能,鉛筆挿入口スライドロック付
・本体色:ブラック
・入数:1個
・JAN:4970116041258

三菱鉛筆
三菱鉛筆 ハイユニ K(N)

三菱鉛筆
手動シャープナー KH-18
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):4,668円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円