ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マグネットカードケース MCARD-A5G

マグネットカードケース MCARD-A5G MCARD-A5G
通常単価(税別)
568
税込単価
625
通常出荷日:3日目

【特長】・文字や写真が見やすい「ツヤあり」と照明の乱反射を防ぐ「ツヤ消し」の2タイプ。・中に入れた掲示...

詳細を確認

型番:

MCARD-A5G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCARD-A5Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MCARD-A5G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568
( 625 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字や写真が見やすい「ツヤあり」と照明の乱反射を防ぐ「ツヤ消し」の2タイプ。
・中に入れた掲示物のインクなどが裏写りしにくい耐コピー性フィルムを使用。
【商品仕様】
・外寸:縦163×横226mm
・厚:0.9mm
・材質:軟質塩ビ
・裏面マグネット付
・入数:1枚
・JAN:4535627540043

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットカードケース MCARD-A5Gの型番MCARD-A5Gのページです。 型番MCARD-A5Gに関する仕様情報を記載しております。
マグネットカードケース MCARD-A5Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットカードケース MCARD-A5G
マグネットカードケース MCARD-A4G
マグネットカードケース MCARD-A3G
マグネットカードケース MCARD-A4M
ブライトバッグ G2 白
バッグインバッグ A5 橙
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスシモジマLIHIT LAB
通常価格5681,0121,6027991,792880
通常出荷日3日目5日目3日目在庫品1日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト