ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
たんぽぽ B5メッシュケース |
|
日本緑十字社 貼れるカードケース |
|
セキセイ sedia アゾン メッシュケース A4タイプ レッド |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |

| 型番 | 規格 | サイズ | カラー | JANコード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-55E-20 | A5タイプ | 縦190×横250×マチ幅15mm | レッド | 4974214130852 | 36g | 本体:オレフィン系シート |
【特長】
・エコロジーを意識した素材のオレフィン系シートを使用しています。
・焼却しても有毒ガスを発生させません。
・パックの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。
【用途】
・規格:A5タイプ
・サイズ:縦190×横250×マチ幅15mm
・カラー:レッド
【商品仕様】
・アゾンメッシュケース<エコタイプ>A5タイプレッド
・JANコード:4974214130852
・質量:36g
【材質/仕上】
・本体:オレフィン系シート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
マグネットソフトケース A5
0通常価格(税別):885円

エスコ
衝撃吸収インナーケース(ノートPC)
0通常価格(税別):3,022円~

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円