ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

データーネームEX12号 マスター部(印面)既製 領収

通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円
通常出荷日:10日目

【特長】・使いやすさにこだわった日付入ネーム印「データーネームEX 12号」のマスター部(印面)です。...

詳細を確認
  • 本体(型番:XGL-12H-R)は付属しておりません。
    マスター部(印面)にインキは含まれておりません。

型番:

XGL-12M-J45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XGL-12M-J45の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
XGL-12M-J45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
986円
( 1,085円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさにこだわった日付入ネーム印「データーネームEX 12号」のマスター部(印面)です。
【商品仕様】
・印面:領収
・印面サイズ:12.5mm丸
・書体:楷書体
・入数:1個
・JAN:4974052352386

ご注意

  • 本体(型番:XGL-12H-R)は付属しておりません。
    マスター部(印面)にインキは含まれておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データーネームEX12号 マスター部(印面)既製 領収の型番XGL-12M-J45のページです。 型番XGL-12M-J45に関する仕様情報を記載しております。
データーネームEX12号 マスター部(印面)既製 領収のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データーネームEX12号 マスター部(印面)既製 領収
データーネームEX専用補充インキ 黒
データーネームEX専用補充インキ 藍
データーネームEX専用補充インキ 紫
データーネームEX専用補充インキ 緑
もみ皮印鑑ケース 12mm
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタサンビー
通常価格986円716円716円716円716円2,037円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました