ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

データーネームEX12号 マスター部(印面)既製 処理済

データーネームEX12号 マスター部(印面)既製 処理済 XGL-12M-J26
通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円
通常出荷日:10日目

【特長】・使いやすさにこだわった日付入ネーム印「データーネームEX 12号」のマスター部(印面)です。...

詳細を確認
  • 本体(型番:XGL-12H-R)は付属しておりません。
    マスター部(印面)にインキは含まれておりません。

型番:

XGL-12M-J26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XGL-12M-J26の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
XGL-12M-J26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
986円
( 1,085円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさにこだわった日付入ネーム印「データーネームEX 12号」のマスター部(印面)です。
【商品仕様】
・印面:処理済
・印面サイズ:12.5mm丸
・書体:楷書体
・入数:1個
・JAN:4974052352331

ご注意

  • 本体(型番:XGL-12H-R)は付属しておりません。
    マスター部(印面)にインキは含まれておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

データーネームEX12号 マスター部(印面)既製 処理済の型番XGL-12M-J26のページです。 型番XGL-12M-J26に関する仕様情報を記載しております。
データーネームEX12号 マスター部(印面)既製 処理済のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データーネームEX12号 マスター部(印面)既製 処理済
データーネームEX専用補充インキ 藍
データーネームEX専用補充インキ 黒
データーネームEX専用補充インキ 紫
データーネームEX専用補充インキ 緑
簿記スタンパー 藍 済
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格986円716円716円716円716円1,267円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました