ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ネームペン用ボールペン替芯 赤

ネームペン用ボールペン替芯 赤 TK-RFアカ
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・本体色:アカ・インク色:赤・入数:1本・JAN:4974052653025

型番:

TK-RFアカ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TK-RFアカの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TK-RFアカ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430円
( 473円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・本体色:アカ
・インク色:赤
・入数:1本
・JAN:4974052653025

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームペン用ボールペン替芯 赤の型番TK-RFアカのページです。 型番TK-RFアカに関する仕様情報を記載しております。
ネームペン用ボールペン替芯 赤のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボールペン
4
満足度:4.0
3色のボールペンで印鑑付きのものを探していました。ボールペン本体を注文して、商品が届いてから印鑑の名前を注文する手間がか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームペン用ボールペン替芯 赤
セルフインカー用替パッド
デートマーカー用替パッド
ボールペン レフィル 黒
セルフインカー用差替式ゴム印(英数字・漢字セット)
ネーム用補充インキ
メーカーシヤチハタマーキングマンマーキングマンシヤチハタマーキングマンシヤチハタ
通常価格430円1,106円939円430円7,839円 -716円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました