ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(青) 1171・1172・1173
通常価格(税別):1,282円~
通常出荷日:4日目
LIHIT LAB
クリヤーケース(ヨコ型)
LIHIT LAB
通常価格(税別):10,467円~
通常出荷日:10日目
キングジム
クリアーホルダー リサイクル厚口【10個入り】
キングジム
通常価格(税別):1,005円~
通常出荷日:2日目 ~
LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付)
LIHIT LAB
通常価格(税別):14,302円~
通常出荷日:10日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・捺印道具をまとめてひとつに収納。
【商品仕様】
・外寸:縦72.9×横112.7×厚27mm
・盤面サイズ:径24mm
・乾燥時間:約30秒
・補充朱液:OG-20
・材質:枠/底=再生ABS,印マット=スチレン系エラストマー
・本体色:ブラック
・入数:1個
・JAN:4974052429217

サンビー
TSケース 青

シヤチハタ
Xスタンパー顔料系補充インキ

シヤチハタ
ネーム6 既製 阿部
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
欧文日付 ゴシック体
5通常価格(税別):1,379円~

シヤチハタ
ネーム9専用 補充インキ 赤
4.6通常価格(税別):716円

シヤチハタ
強着スタンプ台 タート<プラスチック用>
0通常価格(税別):2,658円

シヤチハタ
柄付ゴム印 連結式 数字 ゴシック体
0通常価格(税別):2,071円~

シヤチハタ
柄付ゴム印 連結式 アルファベット ゴシック体
0通常価格(税別):3,640円

シヤチハタ
TATスタンプインキ 金属用N 大
0通常価格(税別):6,893円

シヤチハタ
回転ゴム印 欧文日付 初号 ゴシック体
0通常価格(税別):6,338円

シヤチハタ
顔料系インキ60ml 朱
0通常価格(税別):1,959円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円