ファクトリーサプライ用品技術窓口
ニチバン
製本テープ<再生紙> BK-353
ニチバン
通常価格(税別):875円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・インクをはじかない契印用製本テープ。
【商品仕様】
・サイズ:幅50mm×長10m
・テープ厚:0.12mm
・本体色:白(契印用)
・入数:1巻
・JAN:4987167013073
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
カードリング No3 シルバー 12個入
5通常価格(税別):564円

クラウン
カードリング No4 シルバー
0通常価格(税別):564円

ニチバン
製本テープ<再生紙> BK-255
0通常価格(税別):697円

オート化学
ガチャ玉 中
0通常価格(税別):679円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

プラス
クリアーホルダー(パック品)A4
4通常価格(税別):2,025円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
4通常価格(税別):5,107円