ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3,863円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):6,600円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・高強度を持つ、皮革調ペーパークロスタイプ。
・カラーも豊富です。
【商品仕様】
・テープ厚:0.17mm
・サイズ:幅35mm×長10m
・本体色:緑
・入数:1巻
・JAN:4987167002206


エスコ
シートガスケット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木村刃物製作所
千枚通し
4通常価格(税別):652円

コクヨ
プラファスナー フォルダー対応 50本 FA-115N
0通常価格(税別):3,750円

コクヨ
つづりひも セル先 100本入 (スフ糸16本) 450mm ツ-101
0通常価格(税別):1,231円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

キングジム
クリップボードBF(ベーシックファイル)
4.6通常価格(税別):569円

キングジム
シンプリーズ名刺ホルダー差し替え式(A4タテ型・青)
4通常価格(税別):1,176円~