ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(1個/10個)
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

クラウン
カードリング No3 シルバー 12個入
5通常価格(税別):564円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

プラス
クリアーホルダー(パック品)A4
4通常価格(税別):2,025円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
4通常価格(税別):5,107円

コクヨ
カードケース 硬質 A3 クケ-3013
4通常価格(税別):1,160円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円