ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目
エスコ
23/28mm 小物箱
エスコ
通常価格(税別):70円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・穴あけ不要で、キレイにファイルできる溶着式。
・B5〜A2(新聞1ページ)サイズまでラインアップ。
【商品仕様】
・規格:B5判タテ型
・外寸:縦275×横212mm
・ポケット数:20ポケット
・背幅:12mm
・ポケット厚:0.055mm
・材質:表紙=ビニール,ポケット=PPフィルム
・中紙付
・本体色:黒
・入数:1冊
・JAN:4904611100301


テージー
カラーホルダー100枚入 A4 クリア
【商品仕様】外寸:縦310×横220mm。シート厚:0.2mm。材質:再生PP60%。入数:100枚。本体色:クリア。JANなど:4904611005149
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

コクヨ
カードホルダー ノビータ スリム 30枚 180名収容 黒 メイ-N118D
0通常価格(税別):1,088円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円