17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

用箋挟み 8334 8334

用箋挟み 8334

通常単価(税別)
588
税込単価
647
通常出荷日:4日目

【特長】・差込口がスイングする省スペースタイプ。【商品仕様】・差込口:2P・3個口・外寸:幅66.5×...

詳細を確認

    型番:

    8334
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8334の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8334
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    588
    ( 647 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・差込口がスイングする省スペースタイプ。
    【商品仕様】
    ・差込口:2P・3個口
    ・外寸:幅66.5×奥14×高40.5mm
    ・重量:34g
    ・定格:15A/125V/1500W
    ・本体色:ブラック
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    用箋挟み 8334の型番8334のページです。 型番8334に関する仕様情報を記載しております。
    用箋挟み 8334のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    用箋挟み 8334
    用箋挟み
    用箋挟み 8303
    用箋挟み 8304
    用箋挟み 8305
    用箋挟み 8333
    メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
    通常価格588525 -588588569588
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました