ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

用箋挟み 8305

用箋挟み 8305 8305
通常単価(税別)
344
税込単価
378
通常出荷日:6日目

【特長】・差込口がスイングする省スペースタイプ。【商品仕様】・差込口:2P・3個口・外寸:幅66.5×...

詳細を確認

型番:

8305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8305の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番差込口外寸重量定格本体色入数
83052P・3個口幅66.5×奥14×高40.5mm34g15A/125V/1500Wブラック1個

型番リスト

表示件数
型番
8305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344
( 378 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込口がスイングする省スペースタイプ。
【商品仕様】
・差込口:2P・3個口
・外寸:幅66.5×奥14×高40.5mm
・重量:34g
・定格:15A/125V/1500W
・本体色:ブラック
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

用箋挟み 8305の型番8305のページです。 型番8305に関する仕様情報を記載しております。
用箋挟み 8305のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
用箋挟み 8305
用箋挟み
ステンレス用箋挟 A4S
ステンレス用箋挟 A4E
アルミ用箋挟 B4タテ型
アルミ用箋挟 B4Sヨコ型
メーカーキングジムエヌケイエヌケイナカキンナカキン
通常価格3443311,9562,7332,9802,980
通常出荷日6日目4日目在庫品1日目8日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト