17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス用箋挟 A4E SC-A4E

ステンレス用箋挟 A4E

通常単価(税別)
2,499円
税込単価
2,749円
通常出荷日:8日目

【特長】サビ・衝撃に強いオールステンレス。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・外寸:縦330×横240m...

詳細を確認

    型番:

    SC-A4E
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番規格外寸厚ボード厚綴じ枚数材質入数JAN
    SC-A4EA4判タテ型縦330×横240mm14mm0.6mm50枚ステンレス1枚4542883003519

    SC-A4Eの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SC-A4E
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,499円
    ( 2,749円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】サビ・衝撃に強いオールステンレス。
    【商品仕様】
    ・規格:A4判タテ型
    ・外寸:縦330×横240mm
    ・厚:14mm
    ・ボード厚:0.6mm
    ・綴じ枚数:50枚
    ・材質:ステンレス
    ・入数:1枚
    ・JAN:4542883003519

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス用箋挟 A4Eの型番SC-A4Eのページです。 型番SC-A4Eに関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス用箋挟 A4Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス用箋挟 A4E
    ステンレス用箋挟 A4S
    ボール用箋挟 A4 タテ型
    ボール用箋挟 A4 ヨコ型
    ボール用箋挟 B4 タテ型
    アルミ用箋挟 B4タテ型
    メーカーエヌケイエヌケイナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカキン
    通常価格2,499円2,565円536円536円660円2,685円
    通常出荷日8日目在庫品1日目4日目4日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました