ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
古藤工業
OPP粘着テープ No.601
古藤工業
通常価格(税別):266円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ナカキン
アルミ用箋鋏 A3ヨコ型
4通常価格(税別):3,113円

キングジム
クリアーファイルA4 サイドイン 40P 青
0通常価格(税別):773円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

エスコ
クリップボード(アルミ製)
0通常価格(税別):1,346円~

LIHIT LAB
クリップボード
0通常価格(税別):1,492円~

コクヨ
ファイル スプリングファイル A4 縦 2穴 200枚収容 フ-100
0通常価格(税別):1,364円

コクヨ
クリップボード クリップホルダ- A4 黒 ヨハ-50ND
0通常価格(税別):1,994円

エスコ
A4クリップボード(S型/E型)
0通常価格(税別):906円