ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
OPP粘着テープ No.601
古藤工業
通常価格(税別):266円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

LIHIT LAB
ペンキーパー ブラック
0通常価格(税別):621円

LIHIT LAB
ルーパーファイル A4S 2穴 青
0通常価格(税別):549円

エスコ
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
0通常価格(税別):3,041円

プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー
0通常価格(税別):963円