ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
OPP粘着テープ No.601
古藤工業
通常価格(税別):266円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
古藤工業
No.8015 梱包用布粘着テープ【1~48個入り】
通常価格(税別):372円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5,518円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)【100個入り】
通常価格(税別):2,550円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE A4S 青
4.7通常価格(税別):1,005円~

キングジム
キングファイルスーパードッチ 脱着イージー A4S 青 300枚収納
0通常価格(税別):1,005円

キングジム
クリアーファイルカラーベース 黒 150Cクロ
0通常価格(税別):2,362円

コクヨ
クリップボード H A4 短辺とじ 灰 ヨハ-H78DM
0通常価格(税別):1,313円

コクホー
コクホー ファストデリバー・トートバッグ ブラック DR-001-B
0通常価格(税別):3,449円
![ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011857133/223011857133_20220418190101.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面
0通常価格(税別):1,086円

トラスコ中山
カードリング(樹脂製)
0通常価格(税別):687円~

エスコ
衝撃吸収インナーケース(ノートPC)
0通常価格(税別):3,022円~

サンワサプライ
取っ手付きPCインナーケース
0通常価格(税別):3,525円