17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Nピュアパック 006798236【100個入り】

Nピュアパック 006798236 006798236
通常単価(税別)
874円
税込単価
961円
通常出荷日:4日目

【特長】・19サイズの充実のラインアップ。・小さな部品からA3書類まで。・気軽に出し入れできるテープな...

詳細を確認

型番:

006798236
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
006798236
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874円
( 961円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・19サイズの充実のラインアップ。
・小さな部品からA3書類まで。
・気軽に出し入れできるテープなし。
【商品仕様】
・規格:封筒角7サイズ
・サイズ:縦250×横150mm
・厚:0.03mm
・材質:OPP
・入数:100枚
・JAN:4547432424364

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Nピュアパック 006798236の型番006798236のページです。 型番006798236に関する仕様情報を記載しております。
Nピュアパック 006798236のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nピュアパック 006798236
Nピュアパック S-A4
Nピュアパック S-A5
Nピュアパック T-A4
Nピュアパック S-A3
Nピュアパック S-B5
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格874円1,023円753円1,249円1,593円874円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト