ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

LIHIT LAB
ペンキーパー ブラック
0通常価格(税別):621円

LIHIT LAB
ルーパーファイル A4S 2穴 青
0通常価格(税別):549円

エスコ
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
0通常価格(税別):3,041円

プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー
0通常価格(税別):963円