ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):233円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,162円

キングジム
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 背幅:46mm 綴じ厚:30mm 適正収容:300枚
0通常価格(税別):1,121円

キングジム
タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明
0通常価格(税別):1,076円

キングジム
レバ-リングファイル Dタイプ A4タテ 35mm 黒
0通常価格(税別):939円

コレクト
透明ポケット A4
0通常価格(税別):781円

コクヨ
ポケットファイル替紙 4ポケット ポストカード用 A4 10枚入 ラ-A33
0通常価格(税別):986円