ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
古藤工業
OPP粘着テープ No.601
古藤工業
通常価格(税別):266円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471【1~50個入り】
通常価格(税別):415円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
リングファイル PP表紙 A4縦 青 フ-430NB
5通常価格(税別):2,034円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
ファイルSDDE A4S 青
4.7通常価格(税別):1,005円~

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

キングジム
キングファイルSDDE B5S 青 規格:B5判タテ型 背幅:96mm 綴じ厚:80mm 適正収容:800枚
0通常価格(税別):1,172円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

セキセイ
ページイン プレゼンホルダー A3 クリア
0通常価格(税別):1,008円

LIHIT LAB
ペンキーパー ブラック
0通常価格(税別):621円

エスコ
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
0通常価格(税別):3,041円