ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
OPP粘着テープ No.601
古藤工業
通常価格(税別):266円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 分離型マルチボックス 14ポケット【5個入り】
通常価格(税別):7,450円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
ファイルSDDE A4S 青
4.7通常価格(税別):1,005円~

キングジム
キングファイルG A4S グレー
4通常価格(税別):1,076円

キングジム
キングファイルスーパードッチ 脱着イージー A4S 青 300枚収納
0通常価格(税別):1,005円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

キングジム
クリアーファイルカラーベース 黒 150Cクロ
0通常価格(税別):2,362円

コクヨ
クリップボード H A4 短辺とじ 灰 ヨハ-H78DM
0通常価格(税別):1,313円
![ラベルシール[プリンタ兼用]20面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011856008/223011856008_20231023102544.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]20面
4通常価格(税別):1,218円

コクホー
コクホー ファストデリバー・トートバッグ ブラック DR-001-B
0通常価格(税別):3,449円