ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグネットクリップ CR-MGC150-SL

マグネットクリップ CR-MGC150-SL CR-MGC150-SL
通常単価(税別)
454円
税込単価
499円
通常出荷日:4日目

【特長】・上面に便利な書き込み用シール付き。・紙の枚数に応じて選べる4サイズ。【商品仕様】・クリップ幅...

詳細を確認

型番:

CR-MGC150-SL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-MGC150-SLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-MGC150-SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
454円
( 499円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面に便利な書き込み用シール付き。
・紙の枚数に応じて選べる4サイズ。
【商品仕様】
・クリップ幅:21mm
・綴じ枚数:約25枚
・耐荷重:約0.25kg
・材質:スチール,クロームメッキ,ゴム磁石
・入数:1個
・JAN:4953349060678

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットクリップ CR-MGC150-SLの型番CR-MGC150-SLのページです。 型番CR-MGC150-SLに関する仕様情報を記載しております。
マグネットクリップ CR-MGC150-SLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリップ CR-MGC150-SL
マグネットクリップ CR-MGC200-SL
マグネットクリップ CR-MGC300-SL
マグネットクリップ CR-MGC250-SL
マグネットクリップ 大
マグネットクリップ シルバー クリップ幅:52mm
メーカークラウンクラウンクラウンクラウン西敬クラウン
通常価格454円541円595円320円556円442円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト