ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリカボードフックピン PBHP-354BK【3個入り】

ポリカボードフックピン PBHP-354BK PBHP-354BK
通常単価(税別)
508
税込単価
559
通常出荷日:4日目

【特長】・画鋲が斜めに刺さってしっかり固定。【商品仕様】・耐荷重:約2kg・外寸:縦35×横23mm・...

詳細を確認

型番:

PBHP-354BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

PBHP-354BKの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PBHP-354BK
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508
( 559 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・画鋲が斜めに刺さってしっかり固定。
【商品仕様】
・耐荷重:約2kg
・外寸:縦35×横23mm
・材質:本体=PC,針=ステンレス
・本体色:黒
・入数:3個
・JAN:4976512013547

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリカボードフックピン PBHP-354BKの型番PBHP-354BKのページです。 型番PBHP-354BKに関する仕様情報を記載しております。
ポリカボードフックピン PBHP-354BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカボードフックピン PBHP-354BK
ポリカボードフックピン PBHP-354WH
ポリカボードフックピン PBHP-354C
パイプ用樹脂製フック(固定タイプ) 黒 KF-2BK 耐荷重3kg 面ファスナー脱着式
超強力マグネットフック
ネームマグフック 1kg
メーカーベロスベロスベロス日本緑十字社日本緑十字社ソニック
通常価格5085085088561,070 -496
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました