ファクトリーサプライ用品技術窓口
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
共栄プラスチック
ミドルクリックスショートタイプ
共栄プラスチック
通常価格(税別):902円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
水本機械製作所
通常価格(税別):393円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
ステンレスリングプル
水本機械製作所
通常価格(税別):2,252円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス シートフックJ型
水本機械製作所
通常価格(税別):528円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・フック部分が長くてワイドなので、持ち手の大きなバッグなどにも対応。
【商品仕様】
・耐荷重:約2kg
・外寸:縦70×横41mm
・材質:本体=PC,針=ステンレス
・本体色:透明
・入数:2個
・JAN:4976512013646
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,295円

大一鋼業
強力粘着テープフック
5通常価格(税別):544円~

ミツヤ
マグネットフックボールド (自在タイプ)
0通常価格(税別):506円

日本緑十字社
パイプ用樹脂製フック(固定タイプ) 黒 KF-2BK 耐荷重3kg 面ファスナー脱着式
0通常価格(税別):856円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円