ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6480円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
通常価格(税別):24200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
通常価格(税別):15653円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):9990円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・幅×高:1600×350mm
・厚:30mm
・本体色:インディゴ
・入数:1枚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台
4.5通常価格(税別):4,200円~

エスコ
パソコンデスク(総耐荷重:90kg)
0通常価格(税別):32,556円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,688円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
4通常価格(税別):5,950円

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

キングジム
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
0通常価格(税別):16,783円

トラスコ中山
オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構
5通常価格(税別):14,934円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円