ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P

通常単価(税別)
16,410円
税込単価
18,051円
通常出荷日:2日目

【特長】・PC/スマホ専用モデル・USB&Bluetooth(R)接続対応!・使う場所やシーンに合わせ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベルライター
  • ブランド
    テプラ
  • 印字密度
    180dpi
  • 奥行(mm)
    132
  • 高さ(mm)
    146
  • 幅(mm)
    54
  • 色
    ブラック
  • セット内容
    本体、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Cタイプ)、基本操作マニュアル(保証書付)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SR-R5600P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SR-R5600Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
ブランド
テプラ
印字密度
180dpi
奥行(mm)
132
高さ(mm)
146
幅(mm)
54
色
ブラック
セット内容
本体、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Cタイプ)、基本操作マニュアル(保証書付)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-R5600P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,410円
( 18,051円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC/スマホ専用モデル
・USB&Bluetooth(R)接続対応!
・使う場所やシーンに合わせて自由に選べる!
・PCソフト/アプリからラベルを作成!
・「流し込み印刷」機能ですばやく大量のラベルを印刷
・ラベル作成をサポートする機能も満載
・バーコード・QRコード印刷機能
・翻訳機能を搭載
・乾電池にも対応!2WAY電源
・環境に配慮した素材を使用
・4~24mmのテープ幅に対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600Pの型番SR-R5600Pのページです。 型番SR-R5600Pに関する仕様情報を記載しております。
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
ラベルプリンター テプラPRO SR-MK1
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
3.5~24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
ネームランド ビズ
安全表示作成プリンタ ビーポップ(多機能モデル)
メーカーキングジムキングジムキングジムエスコカシオ計算機マックス(文具)
通常価格16,410円16,233円 -16,783円20,590円16,254円 -224,495円
通常出荷日2日目1日目2日目2日目在庫品1日目1日目
商品タイプラベルライターラベルライターラベルライターラベルライターラベルライターラベルライター
ブランドテプラテプラテプラネームランドネームランドビーボップ
印字密度180dpi360×256dpi180dpi200dpi200×200400dpi
奥行(mm)132133----
高さ(mm)146146----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました