ファクトリーサプライ用品技術窓口
キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
通常価格(税別):24200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6480円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
通常価格(税別):15653円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):9990円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ【10~100個入り】
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
通常価格(税別):58215円~
通常出荷日:5日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・幅×高:800×450mm
・厚:30mm
・本体色:インディゴ
・入数:1枚

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台
4.5通常価格(税別):4,200円~

エスコ
チェアー付折りたたみデスク
0通常価格(税別):10,830円

エスコ
パソコンデスク(総耐荷重:90kg)
0通常価格(税別):32,556円~

アイリスオーヤマ
モニター台
0通常価格(税別):3,708円~

株式会社弘益
カウンターテーブル
0通常価格(税別):51,250円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,688円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
4通常価格(税別):5,950円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~