ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
通常価格(税別):24200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
ノーリツイス
リプロチェア 背パッド付/背パッド無し タイプ AL
ノーリツイス
通常価格(税別):42601円~
通常出荷日:19日目
アイリスオーヤマ
ラック付きデスク
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):15565円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
キングジム
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
通常価格(税別):15653円~
通常出荷日:2日目
【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・外寸:幅1400×奥700×高720mm
・重量:36.1kg
・材質:天板=メラミン化粧板/スチール,本体=スチール,アジャスター=PP
・本体色:天板ピュアホワイト 本体オフホワイト
・入数:1台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
4.7通常価格(税別):2,659円

アイリスオーヤマ
ベーシックデスク
0通常価格(税別):8,221円~

アイリスオーヤマ
モニター台
0通常価格(税別):3,708円~

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):760円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,503円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円