ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ

型番:

NW-P15SF
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NW-P15SFの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NW-P15SF
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
562円
( 618円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸面に接着が可能です。
【商品仕様】
・寸法:幅15mm×長2m
・テープ厚:0.71mm
・用途:フックハンガー用
・材質:巻芯=古紙使用,基材=PEフォーム,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・入数:1巻
・JAN:4987167020552

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプの型番NW-P15SFのページです。 型番NW-P15SFに関する仕様情報を記載しております。
ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ
両面テープ(粗面用)
ナイスタック(TM)超強力タイプ
ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープ
両面粘着テープ(粗面用)
ナイスタック(TM) 耐水タイプ
メーカーニチバンエスコニチバンニチバン日東電工ニチバン
通常価格562円615円 -703円 -508円 -1,195円736円 -
通常出荷日5日目1日目〜2日目〜5日目1日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました