ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

ナイスタック(TM) 耐水タイプ

通常単価(税別)
736円~905円
税込単価
810円~996円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・バス・トイレ・キッチンなどの水周りで活躍。【商品仕様】・テープ厚:0.83mm・用途:タイル...

詳細を確認
  • 画像は代表画像(NW-G15)になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

テープ長さ

(m)

JANコード

最小発注数量
3
4987167084899
1個
2
4987167020538
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
905円
( 996円 )
4日目
736円
( 810円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バス・トイレ・キッチンなどの水周りで活躍。
【商品仕様】
・テープ厚:0.83mm
・用途:タイル,ステンレス用
・材質:巻芯=古紙使用,基材=PEフォーム,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・入数:1巻
・※カッターは付いていません

ご注意

  • 画像は代表画像(NW-G15)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスタック(TM) 耐水タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスタック(TM) 耐水タイプ
ナイスタック(TM)超強力プラスチック用
ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープ
両面テープ ナイスタック(TM) しっかり貼れて剥がしやすいタイプ
300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)
低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンエスコ日東電工
通常価格736円-729円 -508円 -731円2,875円58,381円
通常出荷日4日目〜5日目5日目1日目1日目12日目
テープ厚(mm)0.830.620.150.1210.15
テープ幅(mm)1515152530025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト