17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Back Pack バックパック 9101

通常単価(税別)
1,889
税込単価
2,078
通常出荷日:5日目

【特長】・アウトドアにもタウンユースにも使えるバックパック・サイドメッシュポケット付き

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ商品用途サイズ寸法JANコード
9101-13-15Lキャリーバッグブラック15L幅280×奥行140×高さ450mm4963527911906
9101-9-15Lキャリーバッグカモフラ15L幅280×奥行140×高さ450mm4963527911500

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
カモフラ
4963527911500
1個
5個
ブラック
4963527911906
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,889
( 2,078 )
5日目
1,889
( 2,078 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドアにもタウンユースにも使えるバックパック
・サイドメッシュポケット付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Back Pack バックパック 9101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Back Pack バックパック 9101
Back Pack バックパック 9102
Back Pack バックパック 9100
Waist Bag ウエストバッグ
Tote Bag トートバッグ
PACKOUT バックパック
メーカーカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格1,8891,372 -2,6291,3722,05716,800
通常出荷日5日目1日目〜2日目2日目5日目1日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールバッグ
サイズ15L22L20L2.5L20L-
寸法(mm)幅280×奥行140×高さ450幅320×奥行190×高さ400幅310×奥行150×高さ450幅270×奥行70×高さ170幅280×奥行170×高さ450-
内容量1個1個1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト