ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
【特長】・重い荷物を快適に運べる耐久性の高い自立型バックパックです【用途】・高所作業現場での用具の整理...
詳細を確認【特長】
・重い荷物を快適に運べる耐久性の高い自立型バックパックです
【用途】
・高所作業現場での用具の整理や持ち運びに
【材質】
・本体:TPU
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ツールバッグ STB-300・ STB-450
4.7通常価格(税別):1,606円~

DBLTACT
腰袋 深さ 120~200mm
5通常価格(税別):971円~

ホーザン
ツールバッグ(ポリエステル製)
5通常価格(税別):1,991円

SK-11
SK-11 ビスカップ
5通常価格(税別):937円

リングスター
ツールバッグティストTBT-3500
4.5通常価格(税別):3,234円~

トラスコ中山
エンジニアクリアバッグ
4.3通常価格(税別):3,452円~

エスコ
180x55x130mm ヒップポーチ(カラビナ付)
4通常価格(税別):2,847円

SK-11
ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズ
3通常価格(税別):5,726円~

ホーザン
工具差し B-740
0通常価格(税別):3,121円