17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

強力型パンチ

強力型パンチ
通常単価(税別)
20,667円~25,578円
税込単価
22,734円~28,136円
通常出荷日:3日目

・厚い書類も、軽い力で一気に穴あけができます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

穿孔能力

サイズ

重量

最小発注数量
120枚
140(W)×245(D)×135(H)mm
1.7kg
1個
200枚
142(W)×363(D)×180(H)mm
2.62kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,667円
( 22,734円 )
3日目
25,578円
( 28,136円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・厚い書類も、軽い力で一気に穴あけができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力型パンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型パンチ
170x338x175mm/165枚 強力型パンチ
234x445x225mm/330枚 強力型パンチ
164x241x150mm/110枚 強力型パンチ
315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ
119x123x123mm/ 35枚 パンチ EA762MA-0
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,667円-16,359円35,216円13,572円33,506円3,422円
通常出荷日3日目1日目1日目3日目1日目3日目
穴径6mm6mm6mm6mm6mm6mm
穴間隔80mm80mm80mm80mm80mm80mm
穴奥行12mm9mm9mm9mm9mm12mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト