ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ベースマスターレッド

通常単価(税別)
6,980円
税込単価
7,678円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

本体と測定部が独立構造となっている分離式ベースマスターの商品となっております。

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

ST25R-3DM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ST25R-3DMの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
商品タイプ
標準スタイラス
全長(mm)
25
寸法(mm)
ボール直径:4

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ST25R-3DM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,980円
( 7,678円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本体と測定部が独立構造となっている分離式ベースマスターの商品となっております。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベースマスターレッドの型番ST25R-3DMのページです。 型番ST25R-3DMに関する仕様情報を記載しております。
ベースマスターレッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベースマスターレッド
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き
刃先位置測定器 ベースマスターシリーズ BM型
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10H
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20H
Zゼロセッタ
メーカー大昭和精機トラスコ中山大昭和精機大昭和精機大昭和精機VERTEX
通常価格6,980円35,326円35,286円 -52,000円37,143円40,728円
通常出荷日在庫品1日目1日目3日目8日目3日目4日目
商品タイプ関連部品測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体
商品タイプ標準スタイラス-----
全長(mm)25-----
寸法(mm)ボール直径:4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました