ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スリムオフセットドライバー №6102 プラス2

スリムオフセットドライバー №6102 プラス2 98-0682
通常単価(税別)
732円
税込単価
805円
通常出荷日:4日目

【特長】・より狭い作業スペースでの使用を追求した極薄ヘッド10mm。・規格:(+)2・W×D×H(mm...

詳細を確認

型番:

98-0682
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

98-0682の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
98-0682
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
732円
( 805円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より狭い作業スペースでの使用を追求した極薄ヘッド10mm。
・規格:(+)2
・W×D×H(mm):16×108×10
・先端幅(mm):11

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリムオフセットドライバー №6102 プラス2の型番98-0682のページです。 型番98-0682に関する仕様情報を記載しております。
スリムオフセットドライバー №6102 プラス2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムオフセットドライバー №6102 プラス2
スリムオフセットドライバー №6102 プラス1
"スリムオフセットドライバー"
スタビー プラスドライバー
オフセットプラスドライバー(#1/#2/#3)
スクリュードライバー プラス
メーカー三商三商ANEXWIHAPBスイスツールズウィリアムズ
通常価格732円732円1,406円2,265円 -1,174円 -1,546円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました