ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LEDフラッシュルーペ LL-10

通常単価(税別)
5,936円
税込単価
6,530円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐久性抜群のLEDライト。携帯に便利なケース付。・倍率:10×・レンズ径(mm):φ30・レ...

詳細を確認

型番:

48-1733
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48-1733の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
48-1733
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,936円
( 6,530円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性抜群のLEDライト。携帯に便利なケース付。
・倍率:10×
・レンズ径(mm):φ30
・レンズ材質:ガラス
・本体材質:ABS
・サイズ:183×132×44mm
・※単4形乾電池3個使用(別売)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラッシュルーペ LL-10の型番48-1733のページです。 型番48-1733に関する仕様情報を記載しております。
LEDフラッシュルーペ LL-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDフラッシュルーペ LL-10
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
フラッシュルーペ
カートン LEDフラッシュルーペ10X
LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)
LEDフラッシュルーペ(目盛付)
メーカー三商新潟精機(SK)池田レンズ工業カートン光学新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格5,936円3,309円 -3,065円 -5,024円3,047円3,354円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜7日目〜4日目在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました