17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スーパールーペ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
300
4963533014417
805-2095
23
1個
600
4963534014423
805-2096
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,476円
( 2,724円 )
7日目
2,476円
( 2,724円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ業界の革命品!デジカメ装着用ルーペカード式スーパールーペ倍率:300倍。コンパクトデジカメで簡単に精子、赤血球の画像、動画の撮影が可能。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパールーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパールーペ
ルーペ
LED ルーペ
“スタンドルーペ”
スケールルーペ(カップルーペ)
ルーペ(ライト付)
メーカー池田レンズ工業ホーザンBLUEBIRD(韓国ブランド)池田レンズ工業新潟精機(SK)エスコ
通常価格2,476円3,856円1,420円11,600円4,295円 -5,436円
通常出荷日7日目3日目7日目〜1日目在庫品1日目〜2日目
商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペスタンドルーペカップルーペ手持ちルーペ
ライト有無無LEDライト有LEDライト有無無LEDライト有
スケール有無無無無無有-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト